제품 게시
QUEEN 1800X800 oval bathtub (w/ metal apron)
QUEEN 1800X800 oval bathtub (w/ metal apron)
    Sanitana

    QUEEN 1800X800 oval bathtub (w/ metal apron)

    QUEEN 1800X800 enamelled steel oval bathtub (with apron) Bathe like a king. Bathe like a queen. With QUEEN bathtubs that is really what you will feel like. An enamelled steel bathtub that pays homage to the golden, olden days of cast iron classic baths - QUEEN's design will certainly be the centerpiece of a luxurious bathroom.
    사양
    • Format: oval Whirl system: no Whirl system compatibility: no Type of installation: supported by metal apron (self-standing) Apron compatibility: yes (metallic) Anti slip surface: yes Capacity: 230 liters Available colours: white or black Required bath waste: Ø55mm In the box: bathtub
    기술 사양
    • 특징 참조S30002212100000
    • 제품군Queen
    • 제품분류Bathtubs
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-06-26
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)595
    • 너비(mm)1800
    • 깊이(mm)800
    관련성
    • 주 재료아크릴
    • 부 재료섬유 유리
    • 설계국가포르투갈
    • 제조국가포르투갈
    • 순 중량(Kg)85
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕조 & 스파
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Bathtubs
    • UNSPSC 코드30181501
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 설명Baths
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 19
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Bathtubs
    • OmniClass 번호23-31 15 00
    • OmniClass 제목Bathtubs
    • CSI 단일 형식 II 코드E2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Fixed Furnishings

    지역 가용성

    아시아 아프리카 유럽 남아메리카 북미