제품 게시
Sapa Window 1086 Outward-Opening/Fixed
Sapa Window 1086 Outward-Opening/Fixed
Sapa Window 1086 Outward-Opening/Fixed
Sapa Window 1086 Outward-Opening/Fixed
    Sapa

    Sapa Window 1086 Outward-Opening/Fixed

    Window 1086 outward/ fixed is based on a stable and proven construction with 86 mm well-insulated deep profiles. Fold for glass 20-56 (64) mm.

    사양
    • Air tightness according to EN 12207, up to class 4.
      Water tightness acc. EN 12208, up to class 9A.
      Sound insulation, up to Rw 46 dB (fixed window).
      U-value, down to 0.7 W/m²K.
      Burglary protection acc. EN 1627, up to RC3 (fixed window).
      Fire class EI 30 (fixed window).

    기술 사양
    • 특징 참조Sapa_Window_1086_out
    • 제품군Windows & Doors
    • 제품분류Aluminium Windows
    • 유형쇼케이스(모델)
    • 게시일2018-03-12
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)1650
    • 너비(mm)1200
    • 깊이(mm)86
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 부 재료유리
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가스웨덴
    • 순 중량(Kg)100
    분류
    • BIMobject 카테고리창 - Single Hung Windows
    • IFC 분류창
    • UNSPSC 이름Windows
    • UNSPSC 코드301716
    • Uniclass 2015 코드EF_25_30
    • Uniclass 2015 설명Doors and windows
    • CSI 마스터 형식 2014 코드08 50 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Windows
    • OmniClass 번호23-17 13 00
    • OmniClass 제목Windows
    • CSI 단일 형식 II 코드B2020
    • CSI 단일 형식 II 제목Exterior Windows

    지역 가용성

    유럽