제품 게시
Front Balustrade & Privacy Screens - Rectangular with Pattern #1 - 6m2 Balcony

Front Balustrade & Privacy Screens - Rectangular with Pattern #1 - 6m2 Balcony

기술 사양
  • 특징 참조privacy-screens-pattern1-6m2
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2025-03-13
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)1100
  • 너비(mm)4000
  • 깊이(mm)336
관련성
  • 주 재료알루미늄
분류
  • BIMobject 카테고리건축 - 난간
  • IFC 분류난간
  • OmniClass 번호23-17 25 11 11 17
  • OmniClass 제목Railing