당사는 서비스 제공을 위해 쿠키를 사용하고 있습니다. 당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다.
;

Bike Trac, 1 Bike Capacity

문서 번호: saris-bike-trac
제조 업체: Bike Fixation
제품군: Bicycle Racks
제품 그룹: Indoor Bicycle Parking
너비 (인치): 4.9
높이 (인치): 53.3
깊이 (인치): 18.6
게시 날짜: 2017-10-26
판 번호: 2
유형: 개체 (단일 개체)
다운로드 (11)
The Bike Trac provides full bike coverage to protect the walls, while also providing freedom for capacity and mounting configuration. Available in locking and non-locking options


주요 자료: Steel
보조 자료: Steel
설계: United States
제조: United States
무게순 (파운드): 17

BIMobject 카테고리: 가구 - 가구
IFC 분류: Furniture
Uniclass 1.4 코드: L8141
Uniclass 1.4 설명: Bicycle racks
Uniclass 2.0 코드: PR-31-20
Uniclass 2.0 설명: Cycle Stands And Lockers
Uniclass 2015 코드: Pr_40_30_21
Uniclass 2015 설명: Cycle stands and lockers
NBS Reference 코드: 31-20
NBS Reference 설명: Cycle Stands And Lockers
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 93 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Bicycle Racks
OmniClass 번호: 23-11 29 11 11
OmniClass 제목: Bicycle Racks
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS
이 제품은 다음에서 사용할 수 있습니다:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Furniture - Other

이름
Capacity 1
Colour Powder coat black only
Depth 18.6 in
Finish Powder coat black only
Frame Material Steel
Height 53.3 in
Mounting Wall Mount
Width 4.9 in

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

이름
Colour Powder coat black only
Finish Powder coat black only

모든 BIM 객체는 실제 제조업체로부터 확인 및 승인된 실제 제품입니다