당사는 서비스 제공을 위해 쿠키를 사용하고 있습니다. 당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다.
;

Stack Rack, Custom Capacity

문서 번호: saris-stack-rack
제조 업체: Bike Fixation
제품군: Bicycle Racks
제품 그룹: Indoor Bicycle Parking
깊이 (인치): 65
게시 날짜: 2017-10-26
판 번호: 1
유형: 개체 (단일 개체)
다운로드 (9)
The customizable Stack Rack combines industrial design and strength with two-tier spacing for added capacity and maximum density. Also, the lift assist mechanism eases any bike lifting required by the user, making it easier to load and unload. Flexibility in bike spacing, rack configuration and the modular design make this product unique to each installation.


주요 자료: Steel
보조 자료: Steel
설계: United States
제조: United States

BIMobject 카테고리: 가구 - 가구
IFC 분류: Furniture
Uniclass 1.4 코드: L8141
Uniclass 1.4 설명: Bicycle racks
Uniclass 2.0 코드: PR-31-20
Uniclass 2.0 설명: Cycle Stands And Lockers
Uniclass 2015 코드: Pr_40_30_21
Uniclass 2015 설명: Cycle stands and lockers
NBS Reference 코드: 31-20
NBS Reference 설명: Cycle Stands And Lockers
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 93 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Bicycle Racks
OmniClass 번호: 23-11 29 11 11
OmniClass 제목: Bicycle Racks
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS
이 제품은 다음에서 사용할 수 있습니다:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Furniture - Other

이름
Depth 65 in
Frame Material Steel
Material Steel

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

이름
Material Steel

BIMobject®