당사는 서비스 제공을 위해 쿠키를 사용하고 있습니다. 당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다.
;

Wieland Rally, Style Compose

문서 번호: sauder-015
제조 업체: Wieland
제품군: Lounge
제품 그룹: Rally
게시 날짜: 2015-02-18
판 번호: 1
유형: 개체 (단일 개체)
다운로드 (8)
Compose offers an ideal surface for writing, studying, snacking or other activities. Compose is part of the Rally Modular Seating Collection. Visit the Rally Collection page for features and benefits of the full line.
• Chair, loveseat and sofa widths
• One-arm option for modular configurations
• Add UL listed power unit with choice of two 120V outlets or USB/120V outlet in black or silver
• 5 foot style options, including sled base and casters
• Ganging system easily secures modular configurations
• Standard moisture barrier protects cushions from spills
• Fully renewable; easy removal and replacement of fabric and components
• 25-year warranty


주요 자료: Wood
보조 자료:
설계: United States
제조: United States

BIMobject 카테고리: 가구 - 안락 의자
Uniclass 2015 코드: Pr_40_50_51
Uniclass 2015 설명: Medical chairs and couches
OmniClass 번호: 23-25 00 00
OmniClass 제목: Medical and Laboratory Equipment
이 제품은 다음에서 사용할 수 있습니다:
North America
  • United States

모든 BIM 객체는 실제 제조업체로부터 확인 및 승인된 실제 제품입니다