당사는 서비스 제공을 위해 쿠키를 사용하고 있습니다. 당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다.
;

Wieland Hale 3 Seat Tandem

문서 번호: sauder-hale-3-seat-tandem
제조 업체: Wieland
제품군: Lounge
제품 그룹: Hale
게시 날짜: 2018-12-04
판 번호: 1
유형: 개체 (단일 개체)
다운로드 (1)
  • Powder coated metal frame for easy cleanability
  • Heavy-gauge steel frame welded at all joints
  • 550 lb. weight capacity
  • Generous vertical clean-out
  • Wallsaver leg
  • Upholstered arm inserts available
  • Solid surface, thermoform, wood, and injection-molded nylon arm cap options
  • Metal arm can be specified without cap
  • Single seat as well as 2 seat and 3 seat tandems


주요 자료: Metal
보조 자료: Fabric
설계: United States
제조: United States

BIMobject 카테고리: 가구 - 안락 의자
Uniclass 1.4 코드: L8342
Uniclass 1.4 설명: Chairs, seating units
Uniclass 2.0 코드: PR-31-12
Uniclass 2.0 설명: Chairs, Seats And Bench Seating
Uniclass 2015 코드: Pr_40_50_51
Uniclass 2015 설명: Medical chairs and couches
NBS Reference 코드: 31-12
NBS Reference 설명: Chairs, Seats And Bench Seating
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 52 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Chairs
OmniClass 번호: 23-25 00 00
OmniClass 제목: Medical and Laboratory Equipment
이 제품은 다음에서 사용할 수 있습니다:
North America
  • United States

BIMobject®