제품 게시
ThemaFast Condens 31-CS/1 (N-FR) Chaudières murales gaz à condensation Chauffage + eau chaude micro-accumulée
SAUNIER DUVAL

ThemaFast Condens 31-CS/1 (N-FR) Chaudières murales gaz à condensation Chauffage + eau chaude micro-accumulée

Chaudière murale gaz condensation micro-accumulation 31 kW
사양
  • Chaudière murale gaz (GN) condensation micro-accumulation 31 kW - Débit ECS : 14,8 l/min Classe d'efficacité énergétique : Chauffage A; Sanitaire A profil XL
기술 사양
  • 특징 참조SAU020063
  • 제품군Boiler
  • 제품분류ThemaFast Condens
  • 게시일2024-06-14
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)740
  • 너비(mm)418
  • 깊이(mm)344
관련성
  • 설계국가프랑스
  • 제조국가프랑스
  • 순 중량(Kg)34
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 보일러

지역 가용성

유럽
프랑스