제품 게시
GeniaAir Max 12 - 400 V, HA 12-8.1 O 400V B3, 8000049538
SAUNIER DUVAL

GeniaAir Max 12 - 400 V, HA 12-8.1 O 400V B3, 8000049538

Pompe à chaleur monobloc haute température au R290
기술 사양
  • 특징 참조SAU020083
  • 제품군Heat pump
  • 제품분류GeniaAir Max
  • 게시일2026-08-27
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)1480
  • 너비(mm)1100
  • 깊이(mm)450
관련성
  • 설계국가프랑스
  • 제조국가프랑스
  • 순 중량(Kg)206
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 열 펌프