제품 게시
AK5 CO2 extinguisher
Saval

AK5 CO2 extinguisher

별점 4.3/54.3(17 리뷰)
Saval Carbon dioxide extinguisher with 5 kg CO2. Creates no ancillary damage and can be used on live electrical equipment. For use on type C fires.
기술 사양
  • 특징 참조8902800
  • 제품군Fire Extinguishers
  • 제품분류CO2 extinguishers
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2015-07-23
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)670
  • 너비(mm)250
  • 깊이(mm)152
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 부 재료고무
  • 설계국가네덜란드
  • 제조국가네덜란드
  • 순 중량(Kg)1400
분류
  • BIMobject 카테고리내화성 제품 - 화재 예방

지역 가용성

유럽
네덜란드
벨기에