제품 게시
B9C-IFP
Saval

B9C-IFP

별점 4.2/54.2(10 리뷰)
Saval Bioclass eco-friendly foam extinguisher with 9 liter frost resistant extinguishing foam to -30C. For use on types A and B fires.
기술 사양
  • 특징 참조8905710
  • 제품군Fire Extinguishers
  • 제품분류Foam extinguishers
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2015-07-23
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)600
  • 너비(mm)250
  • 깊이(mm)250
관련성
  • 주 재료철
  • 부 재료고무
  • 설계국가네덜란드
  • 제조국가네덜란드
  • 순 중량(Kg)1.565
분류
  • BIMobject 카테고리내화성 제품 - 화재 예방
  • IFC 분류화재 진압 터미널

지역 가용성

유럽
네덜란드
벨기에