제품 게시
PG12
Saval

PG12

Saval Cartridge activated drypowder extinguisher with 12 kg PG-powder. Very effective against all common types of fires. For use on type A, B and C fires.
기술 사양
  • 특징 참조8909350
  • 제품군Fire Extinguishers
  • 제품분류Powder extinguishers
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2015-07-23
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)667
  • 너비(mm)256
  • 깊이(mm)178
관련성
  • 주 재료철
  • 부 재료고무
  • 설계국가네덜란드
  • 제조국가네덜란드
  • 순 중량(Kg)1.93
분류
  • BIMobject 카테고리내화성 제품 - 화재 예방

지역 가용성

유럽
네덜란드
벨기에