제품 게시
Deco-D32 30m-3/4"
Saval

Deco-D32 30m-3/4"

Saval Deco fire hose reel with red (RAL3000) steel disks and 30 meter 3/4" rubber fire hose. For use on type A fires.
기술 사양
  • 특징 참조8921402
  • 제품군Fire hose reels
  • 제품분류Fire hose reels
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2015-07-23
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)600
  • 너비(mm)600
  • 깊이(mm)150
관련성
  • 주 재료철
  • 부 재료고무
  • 설계국가네덜란드
  • 제조국가네덜란드
  • 순 중량(Kg)1.71
분류
  • BIMobject 카테고리내화성 제품 - 화재 예방
  • IFC 분류화재 진압 터미널

지역 가용성

유럽
네덜란드
벨기에