제품 게시
Console type K Surface mounted cabinet
Saval

Console type K Surface mounted cabinet

Saval Large stand allowing freestanding installation of a surface mounted hose reel cabinet.
기술 사양
  • 특징 참조8922115
  • 제품군Stands for hose reels and cabinets
  • 제품분류Cabinet stand
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2015-07-23
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)1355
  • 너비(mm)916
  • 깊이(mm)110
관련성
  • 주 재료철
  • 부 재료철
  • 설계국가네덜란드
  • 제조국가네덜란드
  • 순 중량(Kg)2
분류
  • BIMobject 카테고리내화성 제품 - 화재 예방

지역 가용성

유럽
네덜란드
벨기에