제품 게시
I 33-N cabinet
Saval

I 33-N cabinet

Saval Hose reel cabinet for flush mounted installation. Can hold the Deco-D31, D32 or D33 hose reel. Colour white (RAL9010). Top or bottom water supply possibilities. Door swings either to the right or left, depending on installation. Door with 2 openings
기술 사양
  • 특징 참조8931213
  • 제품군Hose reel cabinets
  • 제품분류Flush mounted cabinets
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-07-21
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)890
  • 너비(mm)680
  • 깊이(mm)264
관련성
  • 주 재료철
  • 부 재료철
  • 설계국가네덜란드
  • 제조국가네덜란드
  • 순 중량(Kg)3.3
분류
  • BIMobject 카테고리내화성 제품 - 화재 예방
  • IFC 분류화재 진압 터미널

지역 가용성

유럽
네덜란드
벨기에