제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
saval/products/9de9f433-bbd2-43fc-af23-1766a7b8f530
홈
카테고리
내화성 제품
화재 예방
C 32-N cabinet
사용 불가: 미국
Saval
팔로우
C 32-N cabinet
Saval Combination cabinet for fire hose reel and fire extinguisher. Can hold the Deco-D31 or D32 hose reel and a 6 or 9 liter fire extinguisher. Can either be installed surface mounted or flush mounted. Colour white (RAL9010).
다운로드
기술 사양
기술 사양
특징 참조
8931221
제품군
Hose reel cabinets
제품분류
Combination cabinets
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2021-07-21
에디션 넘버
1
높이(mm)
945
너비(mm)
1090
깊이(mm)
215
링크
링크
제품 URL
https://www.saval.nl/producten/combinatiekast/53/137/
기술 설명
https://www.saval.nl/producten/combinatiekast/53/137/#downloads
관련성
관련성
주 재료
철
부 재료
철
설계국가
네덜란드
제조국가
네덜란드
순 중량(Kg)
3.6
분류
분류
BIMobject 카테고리
내화성 제품 - 화재 예방
IFC 분류
화재 진압 터미널
지역 가용성
유럽
네덜란드
벨기에
비슷한 제품
Nystrom
ABC Portable Fire Extinguisher
4.2
(
71
)
다운로드
Babcock-Davis
Crown Fire Extinguisher Cabinet
4.8
(
12
)
다운로드
Edwards
Intelligent Smoke Detector with Optional CO Sensor
4.5
(
19
)
다운로드
Activar Construction Products Group
JL Industries | FE Cabinet Ambassador Steel
3.4
(
7
)
다운로드
Activar Construction Products Group
JL Industries | Hose & Valve Cabinet Crownline Stainless
3.7
(
6
)
다운로드
Edwards
Intelligent Carbon Monoxide Detector
4.3
(
16
)
다운로드