제품 게시
C 33-N cabinet
Saval

C 33-N cabinet

Saval Combination cabinet for fire hose reel and fire extinguisher. Can hold the Deco-D31, D32 or D33 hose reel and a 6 or 9 liter fire extinguisher. Can either be installed surface mounted or flush mounted. Colour white (RAL9010).
기술 사양
  • 특징 참조8931222
  • 제품군Hose reel cabinets
  • 제품분류Combination cabinets
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-07-21
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)945
  • 너비(mm)1090
  • 깊이(mm)280
관련성
  • 주 재료철
  • 부 재료철
  • 설계국가네덜란드
  • 제조국가네덜란드
  • 순 중량(Kg)3.8
분류
  • BIMobject 카테고리내화성 제품 - 화재 예방
  • IFC 분류화재 진압 터미널

지역 가용성

유럽
네덜란드
벨기에