제품 게시
Wheeled hose reel 45m1" 30m3/4"
Saval

Wheeled hose reel 45m1" 30m3/4"

Saval wheeled hose reels are specifically developed for the protection of large surfaces. The special construction makes sure that the wheeled hose reel is always ready for use, effective and manoeuvrable. The 45 meter fire hose is the water supply hose and the 30 meter fire hose is the extinguishing hose. For use on type A fires.
기술 사양
  • 특징 참조8991101
  • 제품군Wheeled fire extinguishers
  • 제품분류Wheeled hose reels
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2015-07-23
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)1059
  • 너비(mm)881
  • 깊이(mm)540
관련성
  • 주 재료철
  • 부 재료고무
  • 설계국가네덜란드
  • 제조국가네덜란드
  • 순 중량(Kg)4.2
분류
  • BIMobject 카테고리내화성 제품 - 화재 예방

지역 가용성

유럽
네덜란드
벨기에