한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.
Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득
Masonry Mortar is a cement-based premixed mortar composed of hydraulic binders, selected aggregates and high-performance additives. It is supplied as a dry powder in pre-weighed bags ready to use on site, which requires only the addition of clean water to produce cohesive mortar. Masonry Mortar can be applied in thickness from 8 mm to 20 mm.
Uses:
Features and benefits:
지역 가용성
| 아시아 | 아프리카 |
|---|---|
레바논 | 이집트 |
바레인 | |
사우디아라비아 | |
시리아 | |
아랍에미레이트 | |
예멘 | |
오만 | |
요르단 | |
이라크 | |
카타르 | |
쿠웨이트 | |
팔레스타인 |

Revit용 Design App
한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.