제품 게시
Celosías A-120
Saxun

Celosías A-120

Sun protection louver, “Saxun” model A-120 Fixed.

사양
  • Supply of Saxun fixed slatted louver system model A-120, size 120 x 30 mm, consisting of two A-120 model extruded aluminium profiles in 6060 T5 alloy and a faceted base profile joined via clipping. Slats finished at the ends with a screwed aluminium end cap setand slat anchorage to the support structure formedby a Saxun guided extruded aluminium profile size 65x40mm or 40x20mm via type A2 M6 steel screws.

기술 사양
  • 특징 참조celosia
  • 제품군Louvers
  • 제품분류Sun protection louver
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-06-01
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)30
  • 깊이(mm)120
관련성
  • 주 재료알루미늄
분류
  • BIMobject 카테고리건축 - Shading Systems
  • IFC 분류객체
  • UNSPSC 이름Louvers
  • UNSPSC 코드30161901
  • Uniclass 2015 코드Pr_30_59_48
  • Uniclass 2015 설명Louvres and components
  • CSI 마스터 형식 2014 코드08 91 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Louvers
  • OmniClass 번호23-17 21 11 15
  • OmniClass 제목Exterior Louvers and Grilles
  • CSI 단일 형식 II 코드B20
  • CSI 단일 형식 II 제목EXTERIOR CLOSURE