제품 게시
Ceclosías AP-140 PVC
Ceclosías AP-140 PVC
    Saxun

    Ceclosías AP-140 PVC

    Sun protection louver, “Saxun” model AP-140 PVC mobile.

    사양
    • Supply of Saxun mobile slatted louver system model AP-140 PVC, size 139.5 x 20.40 mm, consisting of PVC slats finished at the ends with a PVC end cap set clipped at equidistant steps on a PVC slat support, allowing the rotation of the slat via traction on the end caps of a PVC splint with manual operation by means of a zamak lever orientation control, or motorised by means of a mechanical motor, RTS transmitter and receiver, all mounted on a 40x40mm extruded aluminium frame.

    기술 사양
    • 특징 참조celosia-AP-140-pvc
    • 제품군Louvers
    • 제품분류Sun protection louver
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-06-01
    • 에디션 넘버1
    • 너비(mm)20.4
    • 깊이(mm)139.5
    관련성
    • 주 재료PVC
    • 부 재료알루미늄
    분류
    • BIMobject 카테고리문 - 미늘판자
    • IFC 분류객체
    • UNSPSC 이름Louvers
    • UNSPSC 코드30161901
    • Uniclass 2015 코드Pr_30_59_48
    • Uniclass 2015 설명Louvres and components
    • CSI 마스터 형식 2014 코드08 91 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Louvers
    • OmniClass 번호23-17 21 11 15
    • OmniClass 제목Exterior Louvers and Grilles
    • CSI 단일 형식 II 코드B20
    • CSI 단일 형식 II 제목EXTERIOR CLOSURE