제품 게시
Celosías AP-75
Saxun

Celosías AP-75

Sun protection louver, “Saxun” model AP-75 mobile.

사양
  • Supply of Saxun mobile slatted louver system model AP-75, size 74.50 x 15 mm, consisting of extruded aluminium slats in 6060 T5 alloy, finished at the ends with a PVC end cap set clipped on a PVC slat support,allowing the rotation of the slat via traction on the end caps of a PVC splint with manual operation by means of a PVC lever orientation control. All mounted on a 40x40mm extruded aluminium frame.

기술 사양
  • 특징 참조celosia-AP-75
  • 제품군Louvers
  • 제품분류Sun protection louver
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-06-01
  • 에디션 넘버1
  • 너비(mm)15
  • 깊이(mm)74.5
관련성
  • 주 재료알루미늄
분류
  • BIMobject 카테고리문 - 미늘판자
  • IFC 분류객체
  • UNSPSC 이름Louvers
  • UNSPSC 코드30161901
  • Uniclass 2015 코드Pr_30_59_48
  • Uniclass 2015 설명Louvres and components
  • CSI 마스터 형식 2014 코드08 91 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Louvers
  • OmniClass 번호23-17 21 11 15
  • OmniClass 제목Exterior Louvers and Grilles
  • CSI 단일 형식 II 코드B20
  • CSI 단일 형식 II 제목EXTERIOR CLOSURE