제품 게시
Celosías C
Saxun

Celosías C

Sun protection louver, “Saxun” model C Fixed.

사양
  • Supply of Saxun C model fixed slatted louver system in dimensions of 100 x 35.5 mm, composed of extruded aluminium alloy 6060 T5 C model slats anchored by pressure clipping on a double extruded aluminium support profile in dimensions of 40 x 40 mm or 35 x 40 mm, with equidistant die-cutting and selectable steps of 7 to 11 slats/ml.

기술 사양
  • 특징 참조celosia-C
  • 제품군Louvers
  • 제품분류Sun protection louver
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-06-01
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)100
  • 깊이(mm)35.5
관련성
  • 주 재료PVC
  • 부 재료알루미늄
분류
  • BIMobject 카테고리문 - 미늘판자
  • IFC 분류객체
  • UNSPSC 이름Louvers
  • UNSPSC 코드30161901
  • Uniclass 2015 코드Pr_30_59_48
  • Uniclass 2015 설명Louvres and components
  • CSI 마스터 형식 2014 코드08 91 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Louvers
  • OmniClass 번호23-17 21 11 15
  • OmniClass 제목Exterior Louvers and Grilles
  • CSI 단일 형식 II 코드B20
  • CSI 단일 형식 II 제목EXTERIOR CLOSURE