제품 게시
Celosías D7
Celosías D7
Celosías D7
Celosías D7
    Saxun

    Celosías D7

    별점 4.8/54.8(10 리뷰)

    Sun protection louver, “Saxun” model D-7 mobile.

    사양
    • Supply of Saxun mobile slatted louver system model D-7, size 70 x 17,40 mm, consisting of extruded aluminium slats in 6060 T5 alloy, housed at the ends in a set of cleats that allow the slat to be turnedat equidistant steps via manual action with rotary style rotation control or body style lever control. All mounted on a 40x40mm extruded aluminium frame with cleat set housing.

    기술 사양
    • 특징 참조celosia-D7
    • 제품군Louvers
    • 제품분류Sun protection louver
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-06-07
    • 에디션 넘버1
    • 너비(mm)17.4
    • 깊이(mm)70
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    분류
    • BIMobject 카테고리문 - 미늘판자
    • IFC 분류객체
    • UNSPSC 이름Louvers
    • UNSPSC 코드30161901
    • Uniclass 2015 코드Pr_30_59_48
    • Uniclass 2015 설명Louvres and components
    • CSI 마스터 형식 2014 코드08 91 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Louvers
    • OmniClass 번호23-17 21 11 15
    • OmniClass 제목Exterior Louvers and Grilles
    • CSI 단일 형식 II 코드B20
    • CSI 단일 형식 II 제목EXTERIOR CLOSURE