제품 게시
Celosías I
Celosías I
    Saxun

    Celosías I

    Sun protection louver, “Saxun” model I fixed.

    사양
    • Supply of Saxun I model fixed slatted louver system in dimensions of 100 x 35.5 mm, composed of extru-ded aluminium alloy 6060 T5 I model slats anchored by pressure clipping on a double extruded aluminium support profile in dimensions of 40 x 40 mm or 35 x 40 mm, with equidistant die-cutting and selectable steps of 7 to 11 slats/ml.

    기술 사양
    • 특징 참조celosia-I
    • 제품군Louvers
    • 제품분류Sun protection louver
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-06-01
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)100
    • 깊이(mm)35.5
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    분류
    • BIMobject 카테고리문 - 미늘판자
    • IFC 분류객체
    • UNSPSC 이름Louvers
    • UNSPSC 코드30161901
    • Uniclass 2015 코드Pr_30_59_48
    • Uniclass 2015 설명Louvres and components
    • CSI 마스터 형식 2014 코드08 91 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Louvers
    • OmniClass 번호23-17 21 11 15
    • OmniClass 제목Exterior Louvers and Grilles
    • CSI 단일 형식 II 코드B20
    • CSI 단일 형식 II 제목EXTERIOR CLOSURE