제품 게시
Celosías R-180
Saxun

Celosías R-180

별점 3.8/53.8(9 리뷰)

Sun protection louver, “Saxun” model R-180 fixed.

사양
  • Suministro de sistema de lamas jas saxun modelo R-180 de 180 x 30 mm, compuesto por dos perfiles de extrusión de aluminio modelo R-150 en aleación 6060 T5 y un perfil base R unidos mediante clipado. Lamas rematadas en los extremos con juego de tapas de aluminio atornilladas y anclaje de las lamas a la estructura portante formada por perfil Saxun de extrusión de aluminio guiado de 65x40mm o 40x20mm mediante tornillería de acero tipo A2 M6.

기술 사양
  • 특징 참조celosia-r-180
  • 제품군Louvers
  • 제품분류Sun protection louver
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-06-01
  • 에디션 넘버1
  • 너비(mm)30
  • 깊이(mm)180
관련성
  • 주 재료알루미늄
분류
  • BIMobject 카테고리문 - 미늘판자
  • IFC 분류객체
  • UNSPSC 이름Louvers
  • UNSPSC 코드30161901
  • Uniclass 2015 코드Pr_30_59_48
  • Uniclass 2015 설명Louvres and components
  • CSI 마스터 형식 2014 코드08 91 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Louvers
  • OmniClass 번호23-17 21 11 15
  • OmniClass 제목Exterior Louvers and Grilles
  • CSI 단일 형식 II 코드B20
  • CSI 단일 형식 II 제목EXTERIOR CLOSURE
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
비슷한 제품

별점 4.3/5 4.3 (8)
별점 4.8/5 4.8 (5)
별점 3.5/5 3.5 (6)
별점 4.8/5 4.8 (10)