제품 게시
Celosías Z PVC
Saxun

Celosías Z PVC

Sun protection louver, “Saxun” model Z-PVC fixed

사양
  • Supply of Saxun PVC Z model fixed slatted louver system in dimensions of 100 x 37 mm, composed of extruded Z model PVC slats anchored by pressure clipping on a double extruded aluminium support profile in dimensions of 40 x 40 mm or 35 x 40 mm, with equidistant die-cutting and selectable steps from 7 to11 slats/ml.

기술 사양
  • 특징 참조celosia-z-pvc
  • 제품군Louvers
  • 제품분류Sun protection louver
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-06-01
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)100
  • 깊이(mm)37
관련성
  • 주 재료PVC
  • 부 재료알루미늄
분류
  • BIMobject 카테고리문 - 미늘판자
  • IFC 분류객체
  • UNSPSC 이름Louvers
  • UNSPSC 코드30161901
  • Uniclass 2015 코드Pr_30_59_48
  • Uniclass 2015 설명Louvres and components
  • CSI 마스터 형식 2014 코드08 91 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Louvers
  • OmniClass 번호23-17 21 11 15
  • OmniClass 제목Exterior Louvers and Grilles
  • CSI 단일 형식 II 코드B20
  • CSI 단일 형식 II 제목EXTERIOR CLOSURE
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
비슷한 제품

별점 3.8/5 3.8 (5)
별점 4.3/5 4.3 (8)
별점 3.5/5 3.5 (6)
별점 4.0/5 4.0 (10)