제품 게시
Construction Roof SCG Excella Cresta
Construction Roof SCG Excella Cresta
Construction Roof SCG Excella Cresta

    Construction Roof SCG Excella Cresta

    기술 사양
    • 특징 참조Construction_Roof_SCG_ExcellaCresta
    • 제품군Roof & Accessories
    • 제품분류Ceramic Roof Tile
    • 유형건축 자재
    • 게시일2025-03-11
    • 에디션 넘버1
    • 너비(mm)335
    • 깊이(mm)420
    관련성
    • 주 재료도기
    • 설계국가태국
    • 제조국가태국
    • 순 중량(Kg)3.8
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 - 지붕
    • OmniClass 번호23-13 39 00
    • OmniClass 제목Roof Coverings, Claddings, Linings

    지역 가용성

    아시아