제품 게시
SCG Decorative Wall RUSTIC Eaves Liner

SCG Decorative Wall RUSTIC Eaves Liner

Create a unique design that reflects your personality. with decorative materials SCG Model Rustic

A beautiful, new replacement material for real wood.

• The splinter pattern is long and deep. Even after painting, the wood splinter pattern is clearly visible.

• Can be used to decorate both walls and ceilings, can combine space into one

Allowing you to create creative designs Create a unique identity

사양
  • • Exquisite work with chamfered design on both sides • Used to make ceiling eaves. or slatted fence
기술 사양
  • 특징 참조SCG_Decorative_Wall_RUSTIC_Eaves_Liner
  • 제품군D'COR
  • 제품분류DECAAR by SCG
  • 유형건축 자재
  • 게시일2022-06-21
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)8
  • 너비(mm)75
  • 깊이(mm)3000
관련성
  • 주 재료섬유시멘트
  • 설계국가태국
  • 제조국가태국
분류
  • BIMobject 카테고리건축 자재 - Other
  • OmniClass 번호23-15 15 17
  • OmniClass 제목Wall Cladding Sheets

지역 가용성

아시아
네팔
대만
대한민국
라오스
마카오
말레이시아
몰디브
몽고
미얀마(버마)
방글라데시
베트남
부탄
브루나이
스리랑카
싱가포르
아르메니아
아제르바이잔
영국령 인도양 지역
우즈베키스탄
인도
인도네시아
일본
조선민주주의인민공화국
조지아
중국
카자흐스탄
캄보디아
코코스 제도
크리스마스섬
키르기스스탄
타지키스탄
태국
투르크메니스탄
파키스탄
필리핀
홍콩