제품 게시
SCG Fulfil Wall Systems_A-150-G_54STC
SCG Fulfil Wall Systems_A-150-G_54STC
SCG Fulfil Wall Systems_A-150-G_54STC
SCG Fulfil Wall Systems_A-150-G_54STC

    SCG Fulfil Wall Systems_A-150-G_54STC

    SCG Fulfil Wall System is in innovative wall system built by "Stay-in-Place" construction technology. With this technology, FULFiLwall, can improve quality fo interior wall and make construction faster. Moreover, SCG also provides vary services start from consulting to installation to ensure the system quality.

    사양
    • "FULFiLwall System components 1. CLC lightweight mortar 2. Galvanized steel frame (C and U section) 3. Gypsum FULFiL Board thickness 12 mm. 4. SCG Smart Board thickness 8 mm."
    기술 사양
    • 특징 참조SCG_Fulfil_WallSystem_A-150-G_54STC
    • 제품군Wall
    • 제품분류Wall System
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-09-06
    • 에디션 넘버1
    • 깊이(mm)150
    관련성
    • 주 재료시멘트
    • 부 재료석고
    • 설계국가태국
    • 제조국가태국
    • 순 중량(Kg)90
    분류
    • BIMobject 카테고리벽 - 외부 벽
    • IFC 분류벽
    • Uniclass 2015 코드Ss_25_11_16
    • Uniclass 2015 설명Concrete wall systems
    • OmniClass 번호23-13 35 21 11
    • OmniClass 제목Concrete Structural Walls

    지역 가용성

    아시아
    네팔
    대만
    대한민국
    라오스
    마카오
    말레이시아
    몰디브
    몽고
    미얀마(버마)
    방글라데시
    베트남
    부탄
    브루나이
    스리랑카
    싱가포르
    아르메니아
    아제르바이잔
    영국령 인도양 지역
    우즈베키스탄
    인도
    인도네시아
    일본
    조선민주주의인민공화국
    조지아
    중국
    카자흐스탄
    캄보디아
    코코스 제도
    크리스마스섬
    키르기스스탄
    타지키스탄
    태국
    투르크메니스탄
    파키스탄
    필리핀
    홍콩