당사는 서비스 제공을 위해 쿠키를 사용하고 있습니다. 당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다.
;

COTTO C1380 Perfect Fit Two Piece Toilet

문서 번호: C1380
제조 업체: SCG
제품군: Sanitary
제품 그룹: Toilet
너비 (mm): 385
높이 (mm): 715
깊이 (mm): 815
게시 날짜: 2018-09-06
판 번호: 1
유형: 개체 (단일 개체)
다운로드 (10)
- Slove the problem of non-standard drainage pipe. Which can be adiusted 220 - 305 mm. from finished wall.
- Soft close toilet seat, will protect the damage of toilet seat cashing.


주요 자료: Ceramics
보조 자료: Ceramics
설계: Thailand
제조: Thailand
무게순 (Kg): 35.64

BIMobject 카테고리: 위생 - 화장실
IFC 분류: Sanitary Terminal
UNSPSC 이름: Toilets
UNSPSC 코드: 30181505
Uniclass 1.4 코드: L7216
Uniclass 1.4 설명: Toilets
Uniclass 2.0 코드: PR-35-93-94
Uniclass 2.0 설명: Wc Pans
Uniclass 2015 코드: Pr_40_20_93_94
Uniclass 2015 설명: WC pans
NBS Reference 코드: 35-93-94
NBS Reference 설명: Wc Pans
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 28 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Toilet Accessories
OmniClass 번호: 23-31 19 00
OmniClass 제목: Toilets
이 제품은 다음에서 사용할 수 있습니다:
Asia
  • Cambodia
  • Indonesia
  • Myanmar (Burma)
  • Philippines
  • Thailand
  • Vietnam

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Toilets

이름
Colour white
Depth 815 mm
Height 715 mm
Length 385 mm
Material ceramic
Method Of Operation Siphonic wash down 6L.
Water Use per Flush 1.6 gal

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

이름
Length 385 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

이름
Colour white
Material ceramic

BIMobject®