제품 게시
SunPower Solar Panels Performance 3 UPP
SunPower Solar Panels Performance 3 UPP

    SunPower Solar Panels Performance 3 UPP

    별점 3.3/53.3(51 리뷰)
    기술 사양
    • 특징 참조SunPower_Solar_Panels_Performance_3_UPP
    • 제품군Solar
    • 제품분류Panels
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-12-23
    • 에디션 넘버1
    • 너비(mm)1160
    • 깊이(mm)2066
    관련성
    • 설계국가태국
    • 제조국가태국
    • 순 중량(Kg)25
    분류
    • BIMobject 카테고리전기 - 태양광
    • OmniClass 번호23-19 25 11 19 15
    • OmniClass 제목Solar Panels

    지역 가용성

    아시아