제품 게시
Systemtrennwand - Eck - Säule

Systemtrennwand - Eck - Säule

TS4 corner column, a very suitable design option to plan rooms at right angles and with obtuse or more acute angles. It goes without saying that all panel materials comply with the strict guidelines of the EU.

사양
  • THE TECHNICAL DETAILS:

    • Monobloc with unique clip system
    • Wooden doors, all-glass doors, frame doors, sliding doors
    • Wall thickness 100 mm
    • Wall height up to 3,300 mm
    • Element width 100 mm
기술 사양
  • 특징 참조eck-saule
  • 제품군TS4
  • 제품분류Vollholzwand
  • 유형조립식 (다중 개체)
  • 게시일2024-01-18
  • 에디션 넘버1
  • 너비(mm)100
  • 깊이(mm)100
관련성
  • 주 재료MDF 보드
  • 설계국가오스트리아
  • 제조국가오스트리아
분류
  • BIMobject 카테고리벽 - 파티션
  • IFC 분류벽
  • OmniClass 번호23-15 13 19 15
  • OmniClass 제목Wood Wall Panels

지역 가용성

유럽
독일
스위스
오스트리아