제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
scheicherwand/products/12aa4e8e-155d-4163-ae7c-a46e67d8e01a
홈
카테고리
벽
파티션
Systemtrennwand - TS1 Nurglastür Alu flush
사용 불가: 미국
Alois Scheicher GmbH
팔로우
Systemtrennwand - TS1 Nurglastür Alu flush
다운로드
사양
사양
THE TECHNICAL DETAILS:
Choice of wooden, all-glass or framedoors
single-pane glazing with ESG or VSG possible
privacy films are used for privacy protection
thickness 100 mm
height up to 3.000 mm
element width up to 1.300 mm
Sound insulation of Rwp 31-33 dB
기술 사양
기술 사양
특징 참조
systemtrennwand-ts1-nurglastur-alu-flush
제품군
TS1 Alu glass door
제품분류
aluminum door
유형
조립식 (다중 개체)
게시일
2024-12-10
에디션 넘버
1
링크
링크
제품 URL
https://www.scheicherwand.com/produkt/flushzarge-aluminium-glas-holzrahmentuer/
관련성
관련성
주 재료
Extruded Aluminum
부 재료
유리
설계국가
오스트리아
제조국가
오스트리아
분류
분류
BIMobject 카테고리
벽 - 파티션
IFC 분류
도어 패널
OmniClass 번호
23-17 11 13 13
OmniClass 제목
Aluminum Doors
지역 가용성
유럽
독일
스위스
오스트리아
비슷한 제품
ABCD International
Glass partition edge to edge single glazing ID1
다운로드
Aluprof
MB-HARMONY OFFICE Internal Wall System
4.8
(
8
)
다운로드
Roppe Corporation, USA
Contours Wall Base - Candid
다운로드
Flex-Ability Concepts
Flex Lite - Economical Flexible Structural Framing
다운로드
Flex-Ability Concepts
Flex-C Arch - Archway Flexible Structural Framing
다운로드
Pladur
3.1.3 PARTITION WALLS - Magna
4.2
(
6
)
다운로드