제품 게시
GMA - Gas-Insulated Switchgear up to 24 kV

GMA - Gas-Insulated Switchgear up to 24 kV

Gas-insulated switchgear for Indoor substation. Compact and Flexible, for small and medium primary substations with vacuum circuit breaker
사양
  • Standard: IEC Rated voltage: up to 24kV Busbar system: single Rated current busbar: up to 2500A Rated current incoming/outgoing: up to 2500A Rated short time withstand current: up to 31.5kA/3s Internal Arc Classification: AFL/AFLR: 31.5kA/1s
기술 사양
  • 특징 참조GMAe
  • 제품군MV Switchgear
  • 제품분류GMA
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2018-02-19
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료금속
  • 부 재료금속
  • 설계국가독일
  • 제조국가독일
분류
  • BIMobject 카테고리전기 - 개폐기
  • IFC 분류배전
  • Uniclass 2015 코드Pr_60_70_36
  • Uniclass 2015 설명High voltage switchgear and transformers
  • CSI 마스터 형식 2014 코드26 13 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Medium-Voltage Switchgear
  • OmniClass 번호23-35 31 31 11
  • OmniClass 제목Distribution Switchgear
  • CSI 단일 형식 II 코드D5010
  • CSI 단일 형식 II 제목Electrical Service and Distribution

지역 가용성

유럽 아시아 북미 아프리카 남아메리카 오세아니아
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
조선민주주의인민공화국