제품 게시
BC Imprego - Impregnated dry type transformers/autotransformers
BC Imprego - Impregnated dry type transformers/autotransformers
BC Imprego - Impregnated dry type transformers/autotransformers
BC Imprego - Impregnated dry type transformers/autotransformers

    BC Imprego - Impregnated dry type transformers/autotransformers

    별점 4.2/54.2(6 리뷰)
    Safety and environmentail friendly solution to the requierement of several application as Infrastructure (Public and commercial buildings such as airports, hospitals...).
    사양
    • • LV/LV impregnated transformers • Impregnation technologie • Thermal insulation Class H or F • E2, C2, F1 certified • Deep temperature storage up to -25°C • Resistance to high level of humidity > 93 % • Naturally cooled (AN) • Enclosure with protection up to IP21 or IP00 (to be included in a distribution panel enclosure)
    기술 사양
    • 특징 참조imprego
    • 제품군Transformers
    • 제품분류BC Imprego
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2016-12-20
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료철
    • 부 재료금속
    • 설계국가프랑스
    • 제조국가프랑스
    분류
    • BIMobject 카테고리전기 - 변압기
    • IFC 분류배전
    • Uniclass 2015 코드Pr_65_72_43_96
    • Uniclass 2015 설명Voltage transformers
    • CSI 마스터 형식 2014 코드26 12 16
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Dry-Type, Medium-Voltage Transformers
    • OmniClass 번호23-35 13 15
    • OmniClass 제목Electrical Network Transformers
    • CSI 단일 형식 II 코드D5010
    • CSI 단일 형식 II 제목Electrical Service and Distribution