당사는 서비스 제공을 위해 쿠키를 사용하고 있습니다. 당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다.
;

Unica for France

문서 번호: SE_FR_New_UnicA_WD
제조 업체: Schneider Electric
제품군: BUILDING SYSTEMS
제품 그룹: Wiring devices
게시 날짜: 2019-02-11
판 번호: 1
유형: 개체 (단일 개체)
다운로드 (1)
Product is sold in France only

More details in french language


주요 자료: Plastic
보조 자료: Metal
설계:
제조:

BIMobject 카테고리: 전기 - 콘센트 및 소켓
Uniclass 2015 코드: Pr_65_72
Uniclass 2015 설명: Electrical power products and wiring accessories
NBS Reference 코드: 26-27-64
NBS Reference 설명: Prefabricated Wiring Switch Modules
CSI MasterFormat 2014 Code: 26 27 26
CSI MasterFormat 2014 Title: Wiring Devices
OmniClass 번호: 23-35 37 29
OmniClass 제목: Modular Wiring System Switches
CSI UniFormat II Code: D5020
CSI UniFormat II Title: Lighting & Branch Wiring
이 제품은 다음에서 사용할 수 있습니다:
Europe
  • France

BIMobject SEEK Properties

Electrical - Outlets & Sockets

이름
Application Pour tous vos bâtiments tertiaires
Depth 10 mm
Height 85 mm
Width 85 mm

BIMobject®