당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다 여기 !

나는 동의한다
;

Unica for Russia

문서 번호: SE_RU_New_Unica_WD
제조 업체: Schneider Electric
제품군: BUILDING SYSTEMS
제품 그룹: Wiring devices
게시 날짜: 2019-02-13
판 번호: 1
유형: 개체 (단일 개체)
다운로드 (1)
Product is sold in Russia only

More details in Russian language


주요 자료: Plastic
보조 자료: Metal
설계:
제조:

BIMobject 카테고리: 전기 - 콘센트 및 소켓
Uniclass 2015 코드: Pr_65_72
Uniclass 2015 설명: Electrical power products and wiring accessories
NBS Reference 코드: 26-27-64
NBS Reference 설명: Prefabricated Wiring Switch Modules
CSI MasterFormat 2014 Code: 26 27 26
CSI MasterFormat 2014 Title: Wiring Devices
OmniClass 번호: 23-35 37 29
OmniClass 제목: Modular Wiring System Switches
CSI UniFormat II Code: D5020
CSI UniFormat II Title: Lighting & Branch Wiring
이 제품은 다음에서 사용할 수 있습니다:
Asia
  • Kazakhstan
Europe
  • Russia

BIMobject SEEK Properties

Electrical - Outlets & Sockets

이름
Application Универсальная в применении. Идеально подходит для всех типов установки.
Depth 10 mm
Height 85 mm
Material Термопластик АБС/Металл
Width 85 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

이름
Material Термопластик АБС/Металл

BIMobject®