당사는 서비스 제공을 위해 쿠키를 사용하고 있습니다. 당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다.
;

W59 - Wiring devices

문서 번호: SE_W59
제조 업체: Schneider Electric
제품군: BUILDING SYSTEMS
제품 그룹: Wiring devices
게시 날짜: 2018-12-13
판 번호: 1
유형: 쇼케이스(모델)
다운로드 (1)
Product and information only available in Russian

Product and information only available in Russian


주요 자료: ABS
보조 자료: Metal
설계: Russia
제조: Russia

BIMobject 카테고리: 전기 - 콘센트 및 소켓
IFC 분류: Electrical Element
UNSPSC 이름: Electrical fittings
UNSPSC 코드: 39121311
Uniclass 1.4 코드: JV90
Uniclass 1.4 설명: Electrical systems - domestic
Uniclass 2.0 코드: SS-70-95-20
Uniclass 2.0 설명: Domestic Electrical Systems
Uniclass 2015 코드: Ss_70
Uniclass 2015 설명: Electrical systems
NBS Reference 코드: 70-95-20
NBS Reference 설명: Domestic Electrical Systems
OmniClass 번호: 23-35 00 00
OmniClass 제목: Electrical and Lighting Specific Products and Equipment
CSI UniFormat II Code: D5090
CSI UniFormat II Title: Other Electrical Systems
이 제품은 다음에서 사용할 수 있습니다:
Asia
  • Kazakhstan
Europe
  • Russia

BIMobject SEEK Properties

Electrical - Outlets & Sockets

이름
Application Для недорогого ремонта, Для офисов класса В, Для гостиниц
Depth 14.2 mm
Height 85 mm
Material ABS / metal
Width 85 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

이름
Material ABS / metal

BIMobject®