제품 게시
Trihal – Cast Resin dry type transformer EcoDesign EU548

Trihal – Cast Resin dry type transformer EcoDesign EU548

별점 4.5/54.5(12 리뷰)

Cast resin, 50 Hz, three-phased distribution transformers with the following characteristics:
Indoor use / Outdoor use with properly designed enclosure
Thermal class F - Temperature rise 100 K
Ambient ≤ 40°C, altitude ≤ 1000 m
Higher certification to categories of E4 C4 F1 <5pC AG3K1& allows the latest design to offer unparalleled performance.
MV windings encapsulated in cast resin
Pre-impregnated LV windings
Natural air cooling system (AN type)
Core and frame covered with protective coating
Anti-corrosion surface treatment : corrosivity category class C2, “Medium” durability (according to ISO 12944-2)

기술 사양
  • 특징 참조trihal-eco
  • 제품군Transformers
  • 제품분류Trihal
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2016-11-30
  • 에디션 넘버4
관련성
  • 주 재료금속
  • 부 재료금속
  • 설계국가프랑스
  • 제조국가프랑스
분류
  • BIMobject 카테고리전기 - 변압기
  • IFC 분류배전
  • UNSPSC 이름Electrical or power regulators
  • UNSPSC 코드39121009
  • Uniclass 2015 코드SL_70_30
  • Uniclass 2015 설명Electricity distribution and transmission spaces
  • CSI 마스터 형식 2014 코드26 12 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Medium-Voltage Transformers
  • OmniClass 번호23-35 31 15
  • OmniClass 제목Electrical Distribution Control Panels
  • CSI 단일 형식 II 코드D5010
  • CSI 단일 형식 II 제목Electrical Service and Distribution

지역 가용성

유럽
그리스
네덜란드
노르웨이
덴마크
독일
라트비아
루마니아
뤽상부르
리투아니아
리히텐슈타인
몰타
벨기에
불가리아
스웨덴
스위스
스페인
슬로바키아
슬로베니아
아이슬란드
아일랜드
에스토니아
영국
오스트리아
이탈리아
체코 공화국
크로아티아
키프러스
포르투갈
폴란드
핀란드
헝가리