당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다 여기 !

나는 동의한다
;

ADS 60 CH

문서 번호: schueco_ads_60_ch
제조 업체: Schüco
제품군: Portes
제품 그룹: Portes
깊이 (mm): 60
게시 날짜: 2015-10-30
판 번호: 1
유형: 개체 (단일 개체)
다운로드 (1)
This product is available in France only !
  • Narrow cross-sectional (astragal bar 83 mm)
  • High performance central joint with reinforced insulation chamber
  • Max dimensions: L = 1400 mm (1 leaf) - 2500 mm (2 leaves) / H = 2150 mm (1 and 2 leaves)
  • Openings: side-hung, turn-and-tilt , bottom-hung or fire-fighter access


주요 자료: Aluminium
보조 자료: Glass
설계: France
제조: France

BIMobject 카테고리: 문 - 문 세트
IFC 분류: Door
UNSPSC 이름: Doors
UNSPSC 코드: 301715
Uniclass 2.0 코드: SS-25-30-20-20
Uniclass 2.0 설명: Doorset Systems
NBS Reference 코드: 25-30-20
NBS Reference 설명: Door, Shutter And Hatch Systems
COBIe Type Category: Doors
이 제품은 다음에서 사용할 수 있습니다:
Europe
  • France

BIMobject®