당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다 여기 !

나는 동의한다
;

AWS 60

문서 번호: schueco_aws_60
제조 업체: Schüco
제품군: Fenêtres et Portes
제품 그룹: Fenêtres
깊이 (mm): 60
게시 날짜: 2015-10-30
판 번호: 1
유형: 개체 (단일 개체)
다운로드 (3)
This product is available in France only !

Narrow cross-sectional (132 mm astragal bar)
  • Possibility of centred handle
  • High performance central joint with reinforced insulation chamber
  • Burglar-resistant (up to RC3)
  • Max dimensions L = 1700 mm (1 leaf) - 2700 mm (2 leaves) / H = 2500 mm (1 and 2 leaves)
  • Openings: in/ouward, side-hung, turn-andtilt, top-hung, parallel sliding, vert/hor pivot, bottom-hung, fire-fighter access


주요 자료: Aluminium
보조 자료: Glass
설계: France
제조: France

BIMobject 카테고리: 창 - 경첩 열기
IFC 분류: Window
UNSPSC 이름: Windows
UNSPSC 코드: 301716
Uniclass 2.0 코드: SS-25-30-95
Uniclass 2.0 설명: Window Systems
NBS Reference 코드: 25-30-95
NBS Reference 설명: Window Systems
COBIe Type Category: Window
이 제품은 다음에서 사용할 수 있습니다:
Europe
  • France

BIMobject®