제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
schueco/products/6bf07037-60ab-47f1-ba6a-dcb6de282a89
홈
카테고리
창
Double Hung Windows
Schüco Window AWS 75.SI+
다음에서 사용 가능 미국
Schüco
팔로우
보관됨
Schüco Window AWS 75.SI+
Highly thermally insulated aluminium window system
Uf = 1.2 W/(m²K) (PT insulating bars) and Uf = 1.3 W/(m²K) (PA insulating bars) with a face width of 117 mm
Uw = 0.90 W/(m²K) (PT insulating bars) and Uw = 0.93 W/(m²K) (PA insulating bars) with Ug = 0.6 W/(m²K) and plastic spacer
Flexible level of insulation due to different design options
Integration of the new Schüco AvanTec SimplySmart fittings range
다운로드할 수 없음(파일 보관됨)
기술 사양
기술 사양
특징 참조
Schueco_AWS_75_si_plus
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2014-06-18
에디션 넘버
2
깊이(mm)
75
링크
링크
제품 URL
http://www.schueco.com/web2/de-en/architects/products/windows/aluminium/schueco_aws_75_si_plus/
관련성
관련성
주 재료
알루미늄
부 재료
유리
설계국가
독일
제조국가
독일
분류
분류
BIMobject 카테고리
창 - Double Hung Windows
IFC 분류
창
UNSPSC 이름
Aluminum profiles
UNSPSC 코드
30102306
ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategory
Windows
비슷한 제품
Aluprof
MB-86US ST Fixed Window with invisible window sash
다운로드
Marvin
Essential Double Hung Window
4.0
(
10
)
다운로드
Aluprof
MB-SLIMLINE Window 1-sash Fixed with Vienna Muntins
4.7
(
20
)
다운로드
Pella Corporation
Pella® Reserve™ - Traditional Double-Hung Window
4.0
(
6
)
다운로드
Aluprof
MB-86US SI Fixed Window with invisible window sash
다운로드
Simonton Windows
StormBreaker Plus® 300VL Vinyl Impact-Resistant Double Hung Replacement Window
다운로드