Pallet racking – perfect for heavyweights
Pallet racking from SCHULTE Lagertechnik is the optimum solution for storing heavy items. The sturdy upright profiles of our pallet racking allow for shelf loads of 4770 kg and bay loads of up to 30 t, and are delivered in one piece up to 12 m in height. In the pallet racking, pallets can be stored either horizontally or vertically. This enables you to use the available storage space effectively and adapt the shelving system precisely to your requirements.
Maximal flexibility
The flexibility of pallet racks from SCHULTE Lagertechnik is achieved in particular via the 50mm grid of the cross beam. Thus, racking systems can be set up quickly and individually adapted to the respective storage goods and individual premises. Additional pallet support bars allow the pallet rack to be used for both longitudinal and transverse/cross storage. Lengths and loading capacity of the pallet support bars are freely selectable and, if requested, also individually lacquered.
Uniquely extensive accessories
The pallet racks from SCHULTE Lagertechnik differentiate themselves from the competition with an extensive range of accessories. Four frame profiles and versatile support options such as steel panels, chipboards, gratings, container and drum supports make it possible to customise the racking system both to special customer requirements as well as with regard to the respective stored goods.
지역 가용성
| 유럽 |
|---|
건지 |
그리스 |
네덜란드 |
노르웨이 |
덴마크 |
독일 |
라트비아 |
러시아 |
루마니아 |
뤽상부르 |
리투아니아 |
리히텐슈타인 |
맨섬 |
모나코 |
몬테네그로 |
몰도바 |
몰타 |
바티칸 시국 |
벨기에 |
벨로루시 |
보스니아 헤르체고비나 |
북마케도니아 |
불가리아 |
산마리노 |
세르비아 |
스발바르 얀마옌 제도 |
스웨덴 |
스위스 |
스페인 |
슬로바키아 |
슬로베니아 |
아이슬란드 |
아일랜드 |
안도라 |
알바니아 |
에스토니아 |
영국 |
오스트리아 |
올란드 제도 |
우크라이나 |
이탈리아 |
저지섬 |
지브롤터 |
체코 공화국 |
크로아티아 |
키프러스 |
페로 제도 |
포르투갈 |
폴란드 |
프랑스 |
핀란드 |
헝가리 |