제품 게시
BULL BIDET SUSPENSION
BULL BIDET SUSPENSION
    SDR Ceramiche

    BULL BIDET SUSPENSION

    Wall-mounted single hole bidet with concealed fixing.
    기술 사양
    • 특징 참조BDBLL-S
    • 제품군BULL
    • 제품분류BIDET
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-02-06
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)420
    • 너비(mm)365
    • 깊이(mm)530
    관련성
    • 주 재료도기
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    • 순 중량(Kg)20
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 비데
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC010126
    • ETIM 이름Bidet
    • UNSPSC 이름Bidets
    • UNSPSC 코드30181502
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 설명Bidets
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 13.19
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Bidets
    • OmniClass 번호23-31 23 00
    • OmniClass 제목Bidets