제품 게시
BULL WC FLOOR
BULL WC FLOOR
    SDR Ceramiche

    BULL WC FLOOR

    WC with wall drain that can be transformed into the floor by means of a technical curve
    기술 사양
    • 특징 참조WCBLL-floor
    • 제품군BULL
    • 제품분류WC
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-02-06
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)420
    • 너비(mm)365
    • 깊이(mm)530
    관련성
    • 주 재료도기
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    • 순 중량(Kg)28
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 화장실
    • UNSPSC 이름Toilets
    • UNSPSC 코드30181505
    • OmniClass 번호23-31 19 00
    • OmniClass 제목Toilets