제품 게시
Bed Frame Onda
Selva

Bed Frame Onda

별점 4.2/54.2(42 리뷰)
With fixed back, classical style. Frame in solid beech. Upholstery in high quality polyether foam. The headboard must be attached to the bed frame mod. 2032 or 2033. This model is only available in leather or in single-colour fabrics. Fabric and leather finished with piping. Hardware for attaching to the wall.
기술 사양
  • 특징 참조2031
  • 제품군Interiors
  • 제품분류Beds
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2014-03-17
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)410
  • 너비(mm)1980
  • 깊이(mm)2050
관련성
  • 주 재료나무
  • 부 재료가죽
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
  • 순 중량(Kg)70
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 침대
  • IFC 분류가구
  • UNSPSC 이름Interior finishing materials
  • UNSPSC 코드3016