제품 게시
LIGHTWEIGHT GREEN ROOF 0 - 4˚ OR 0/1:12
Sempergreen

LIGHTWEIGHT GREEN ROOF 0 - 4˚ OR 0/1:12

Sempergreen® pre-cultivated Sedum mix blanket (3/4” or 20 mm thick). Outdoor produced Sedums grown in a mineral based substrate layer on a biodegrable carrier. 85% coverage or more with mostly broadleaf plants in clump form (9-14 species per 100 sq.ft). Maximum of 10 Sedum plants per square foot.
기술 사양
  • 특징 참조NA-1_LW_0-4_green_roof
  • 제품군Greenroof
  • 제품분류Roof
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2012-11-05
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료PVC
  • 부 재료직물
  • 설계국가네덜란드
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리건축 - 지붕
  • IFC 분류지붕
  • UNSPSC 이름Roofing fabrics
  • UNSPSC 코드30151503

지역 가용성

유럽 아시아 북미