제품 게시
A5045 - Hair Dryer, Wall-Mounted, Patient Room
SEPS2BIM

A5045 - Hair Dryer, Wall-Mounted, Patient Room

A wall mounted hair dyer with 2 speed and 2 heat settings for use in a bathroom of a patient room. The dyer will be 1500 watts minimum and plug into a nearby outlet in close proximity to the room sink and mirror. The dryer will have an automatic shut-off when returned to the holder. The motor will be smooth and quite in operation.
기술 사양
  • 특징 참조A5045
  • 제품군Hair Dryer
  • 제품분류Wall-Mounted
  • 유형필수 객체
  • 게시일2016-01-01
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)330
  • 너비(mm)180
  • 깊이(mm)1300
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 핸드, 헤어 드라이어
  • IFC 분류가구 요소

지역 가용성

북미
미국
BIMobject 제품 라이브러리

Revit용 Design App

한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.

새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.

  • 체크 표시Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
  • 체크 표시 2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
  • 체크 표시 Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득