제품 게시
D3310 - Chair, Procedure, Dental
SEPS2BIM

D3310 - Chair, Procedure, Dental

별점 4.1/54.1(15 리뷰)
Dental procedure chair/table. Used in oral surgery to place the patient in any position between upright and prone. Unit comes in multiple colors and can be equipped with restraining straps, rails, IV pole and arm-boards. This unit does not have the connections needed to power a dental utility center from the chair base.
기술 사양
  • 특징 참조D3310
  • 제품군Chairs
  • 제품분류Procedure
  • 유형필수 객체
  • 게시일2016-01-01
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)1630
  • 너비(mm)640
  • 깊이(mm)2290
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리의료 - All
  • IFC 분류가구 요소

지역 가용성

북미
미국